FLEXIMARK®Uyarı levhaları
ISO 7010'a göre uzun vadeli işaretleme için lamine polyesterden güvenli işaret
Tüm semboller ISO 7010 uyarınca
Faydalar
- UV, nem ve kimyasallara (örn. cam temizleyici, alkol, yağ) karşı çok dayanıklı
- Çizilmeye dayanıklı
- Yüksek yapışma gücü
Uygulama alanı
- Kontrol kabini üretimi
- Makine Mühendisliği
- Robotics
- Endüstriyel ortamda güvenlik işareti
- İç ve dış mekanda kullanılabilir
Ürün özellikleri
- Kendinden yapışkanlı etiketler
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Talep üzerine
- Diğer büyüklükler ve semboller
Renk seçeneği
- Sarı
Malzeme
- Lamine polyester (halojensiz)
Sıcaklık aralığı
- -40°C ile +150°C arasında işleme: min. +10°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz