FLEXIMARK® THERMO SPOT-B
Elektrikli ekipmanı izlemek için sıcaklık göstergesi, bellek etkisi ile, aktivasyon sıcaklığı +52°C'dir.
Faydalar
- Eklenen sıcaklık göstergeleri, düz bir yüzeye sahip elektrikli ekipmanların görsel kontrolünü gerçekleştirmeyi mümkün kılar. Sıcaklık aşılırsa renk değişikliği meydana gelir.
- Aşırı ısınan elektrikli bileşenlerin hızlı tanımlanması hızlı neden analizini mümkün kılar. Bu, tesis duruşlarını önlemek için uygun karşı önlemlerin başlatılmasına olanak sağlar.
- 7/24 izleme ve bellek etkisi, sıcaklık aşımının sürekli olarak kaydedilmesini mümkün kılar ve aşırı ısınmaya karşı erken uyarı işlevi görebilir.
- Güvenli, hızlı ve karmaşık olmayan tesisat.
- Farklı ambalaj birimlerinde mevcuttur.
Uygulama alanı
- Sıcaklıkların aşıldığını göstermek için.
- +52°C üzeri sıcaklıklarda geri dönüşümsüz renk değişikliği.
- Elektrikli ekipman ile kullanım için.
- Kuru iç mekanlarda kullanılabilir.
Not
- Sınırlamalar: Bu etiketler dış mekânda veya doğrudan güneş ışığında korumasız kullanım için uygun değildir. Uzun süreli ultraviyole (UV) ışığın veya yüksek bağıl hava neminin etkisiyle zarar görebilirler ve artık çalışmayabilirler. Bu etiketler elektrik hatalarını veya yangınları önleyemez, ancak anormal sıcaklıkların izlenmesine yardımcı olur ve potansiyel elektrik hataları ve yangın riskleri konusunda görsel ipuçları verir. Bu etiketler, elektrikli ekipmanın İşyerinde Elektrik Yasası, elektrik tesisatı kablolama yönetmelikleri ve üreticinin talimatlarına uygun olarak düzgün bir şekilde kurulması, test edilmesi, incelenmesi ve bakımının yapılması ihtiyacının yerini almaz. Bu bilgiler sadece kullanıcı tarafından kontrol, inceleme ve doğrulama amacıyla sağlanır. FLEXIMARK® THERMO SPOT B en yüksek standartlara göre üretilir, ancak tüm ortam koşulları için uygun değildir. Müşteri, bunların uygulamasında kullanım için uygun olduğundan emin olmalıdır.
Sınıflandırma ETIM 5
- EC003592
Renk seçeneği
- Sarı
Malzeme
- Polyester. Örtme folyosu: Polyester. Yapıştırma: Akrilat. Renk değiştirme malzemesi: Siyah, emilebilir taşıyıcı malzemesi üzerine zehirli, beyaz, akrilik yapıştırıcı madde.
Sıcaklık aralığı
- - Aktivasyon sıcaklığı: 52°C
- Tolerans: +/- 1°C
- Oda sıcaklığında ve hava neminde depolama (yani 16° C ila 27° C ve %40 ila %60 RH)
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz