FLEXIMARK® THERMO CLIP

Güç kablolarını izlemek için sıcaklık göstergesi, hafıza etkisi ile, halojensiz, farklı kablo dış çapları için mevcuttur.

Mekanik ve tesisat mühendisliğiMontaj süresi

Ürün kodu Ürün tanımıKablo çapıİletken kesitiPaket Miktarı
83881100
FLEXIMARK THERMO CLIP H1 70°C -502,3-4,22,3-4,2 mm50
83881101
FLEXIMARK® THERMO CLIP H1 70°C -10002,3-4,22,3-4,2 mm1000
83881102
FLEXIMARK® THERMO CLIP H1 70°C -50002,3-4,22,3-4,2 mm5000
83881103
FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -504,8-7,14,8-7,1 mm50
83881104
FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -5004,8-7,14,8-7,1 mm500
83881105
FLEXIMARK® THERMO CLIP H2 70°C -50004,8-7,14,8-7,1 mm5000
83881106
FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -258-13,68-13,6 mm25
83881107
FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -2508-13,68-13,6 mm250
83881108
FLEXIMARK® THERMO CLIP H3 70°C -20008-13,68-13,6 mm2000
83881109
FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -1213,8-2313,8-23 mm12
83881110
FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -12013,8-2313,8-23 mm120
83881111
FLEXIMARK® THERMO CLIP H4 70°C -50013,8-2313,8-23 mm500
83881112
FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -623-3123-31 mm6
83881113
FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -6023-3123-31 mm60
83881114
FLEXIMARK® THERMO CLIP H5 70°C -24023-3123-31 mm240

Faydalar

  • Eklenen sıcaklık göstergeleri elektrikli ekipmanların görsel kontrolünü mümkün kılar. Sıcaklık aşılırsa renk değişikliği meydana gelir.
  • Aşırı ısınan elektrikli bileşenlerin hızlı tanımlanması hızlı neden analizini mümkün kılar. Bu, tesis duruşlarını önlemek için uygun karşı önlemlerin başlatılmasına olanak sağlar.
  • 7/24 izleme ve bellek etkisi, sıcaklık aşımının sürekli olarak kaydedilmesini mümkün kılar ve aşırı ısınmaya karşı erken uyarı işlevi görebilir.
  • Güvenli, hızlı ve karmaşık olmayan tesisat.
  • Yangın durumunda zararlı gazlar üretmeyen halojensiz ürün.

Uygulama alanı

  • Sıcaklıkların aşıldığını göstermek için.
  • +53°C ila +70°C sıcaklıklarda geri dönüşümlü renk değişikliği.
  • +71°C üzeri sıcaklıklarda geri dönüşümsüz renk değişikliği.
  • Güç kabloları ile kullanım için.
  • Kuru iç mekanlarda kullanılabilir.

Not

  • Sınırlamalar: FLEXIMARK® THERMO CLIP serisi, maksimum 600 VAC/VDC nominal gerilimi olan kablolarda kullanım için uygundur. FLEXIMARK® THERMO CLIP serisi, dış mekanda veya doğrudan güneş ışığında korumasız kullanım için uygun değildir. FLEXIMARK® THERMO CLIP, eksi sıcaklıklarda kullanım için uygun değildir. FLEXIMARK® THERMO CLIP, elektrik hatalarını veya yangınları önlemez, ancak anormal sıcaklıkların izlenmesine yardımcı olur ve altta yatan sebepten bağımsız olarak 71°C'nin üzerindeki anormal izolasyon sıcaklıklarının görsel ipuçları verir. FLEXIMARK® THERMO CLIP serisinin kullanımı, elektrik tesisatlarının yerel elektrik tesisatı, denetim ve bakım yönetmeliklerine, sağlık ve güvenlik gerekliliklerine ve üreticinin talimatlarına uygun olarak incelenmesi, test edilmesi, bakımının yapılması ve kurulması ihtiyacının yerini almaz. FLEXIMARK® THERMO CLIP serisi tüm ortam koşulları için uygun değildir. Son kullanıcı, bunların uygulaması için uygun olup olmadığını kontrol etmelidir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • EC003592

Talep üzerine

  • Diğer büyüklükler ve semboller

Renk seçeneği

  • Mor

Malzeme

  • %5-10 termokroma ana parti. %90-95 polipropilen, halojen içermez (halojensiz).

Sıcaklık aralığı

  • +53°C ila +70°C sıcaklıklarda geri dönüşümlü renk değişikliği.
  • +71°C üzeri sıcaklıklarda geri dönüşümsüz renk değişikliği.

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz