FLEXIMARK® THERMO WRAP

Güç kablolarını izlemek için sıcaklık göstergesi, hafıza etkisi ile, farklı aktivasyon sıcaklıkları için mevcuttur (+70 °C veya + 90 °C).

Mekanik ve tesisat mühendisliğiMontaj süresi

Ürün kodu Ürün tanımıBoyut (mm)Paket Miktarı
83881120
FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -1000118x151000
83881121
FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -200118x15200
83881122
FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -50118x1550
83881123
FLEXIMARK® THERMO WRAP 70°C -20118x1520
83881124
FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -1000118x151000
83881125
FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -200118x15200
83881126
FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -50118x1550
83881127
FLEXIMARK® THERMO WRAP 90°C -20118x1520

Faydalar

  • Eklenen sıcaklık göstergeleri elektrikli ekipmanların görsel kontrolünü mümkün kılar. Sıcaklık aşılırsa renk değişikliği meydana gelir.
  • Aşırı ısınan elektrikli bileşenlerin hızlı tanımlanması hızlı neden analizini mümkün kılar. Bu, tesis duruşlarını önlemek için uygun karşı önlemlerin başlatılmasına olanak sağlar.
  • 7/24 izleme ve bellek etkisi, sıcaklık aşımının sürekli olarak kaydedilmesini mümkün kılar ve aşırı ısınmaya karşı erken uyarı işlevi görebilir.
  • Güvenli, hızlı ve karmaşık olmayan tesisat.
  • 33 mm'ye kadar kablo dış çapları için uygun.

Uygulama alanı

  • Sıcaklıkların aşıldığını göstermek için.
  • +70°C veya +90°C üzeri sıcaklıklarda geri dönüşümsüz renk değişikliği (ürüne bağlı olarak).
  • Güç kabloları ile kullanım için.
  • Kuru iç mekanlarda kullanılabilir.

Not

  • Sınırlamalar: Bu etiketler elektrikli cihazlarda kullanım için öngörülmüştür. Bu nedenle, takılmadan önce elektrik güvenliği yetkili bir elektrikçi tarafından kontrol edilmelidir. FLEXIMARK® THERMO WRAP, dış mekanda veya doğrudan güneş ışığında korumasız kullanım için uygun değildir. Ultraviyole (UV) ışığının uzun süre etkisi durumunda, kılıflar hasar görebilir ve artık çalışmayabilir. FLEXIMARK® THERMO WRAP elektrik hatalarını veya yangınları önlemez, ancak anormal sıcaklıkların izlenmesine yardımcı olur ve altta yatan sebepten bağımsız olarak 70°C/90°C üzerinde kablo izolasyonunun anormal bir sıcaklığına dair görsel ipuçları verir.

Sınıflandırma ETIM 5

  • EC003592

Renk seçeneği

  • Sarı

Malzeme

  • Polyester. Örtme folyosu: Polyester. Yapıştırma: Akrilat. Renk değiştirme malzemesi: Siyah, emilebilir taşıyıcı malzemesi üzerine zehirli, beyaz, akrilik yapıştırıcı madde.

Sıcaklık aralığı

  • - Aktivasyon sıcaklığı: 70°C ve 90°C
    - Tolerans: +/- 1°C
    - Tepki süresi: 5 ila 20 saniye
    - Oda sıcaklığında ve hava neminde depolama (yani 16° C ila 27° C ve %40 ila %60 bağıl nem)

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz