FLEXIMARK® THERMO SPOT

Elektrikli ekipmanı izlemek için sıcaklık göstergesi, bellek etkisi ile, aktivasyon sıcaklığı +52°C'dir.

Mekanik ve tesisat mühendisliğiMontaj süresi

Ürün kodu Ürün tanımıBoyut (mm)Paket Miktarı
83881128
FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 1000Ø171000
83881129
FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 200Ø17200
83881130
FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 50Ø1750
83881131
FLEXIMARK® THERMO SPOT 52°C - 20Ø1720

Faydalar

  • Eklenen sıcaklık göstergeleri, düz bir yüzeye sahip elektrikli ekipmanların görsel kontrolünü gerçekleştirmeyi mümkün kılar. Sıcaklık aşılırsa renk değişikliği meydana gelir.
  • Aşırı ısınan elektrikli bileşenlerin hızlı tanımlanması hızlı neden analizini mümkün kılar. Bu, tesis duruşlarını önlemek için uygun karşı önlemlerin başlatılmasına olanak sağlar.
  • 7/24 izleme ve bellek etkisi, sıcaklık aşımının sürekli olarak kaydedilmesini mümkün kılar ve aşırı ısınmaya karşı erken uyarı işlevi görebilir.
  • Güvenli, hızlı ve karmaşık olmayan tesisat.
  • Farklı ambalaj birimlerinde mevcuttur.

Uygulama alanı

  • Sıcaklıkların aşıldığını göstermek için.
  • +52°C üzeri sıcaklıklarda geri dönüşümsüz renk değişikliği.
  • Elektrikli ekipman ile kullanım için.
  • Kuru iç mekanlarda kullanılabilir.

Not

  • Sınırlamalar: Bu etiketler elektrik hatalarını veya yangınları önlemez, ancak anormal sıcaklıkların izlenmesine yardımcı olur ve olası elektrik hataları ve yangın riskleri hakkında görsel ipuçları verir. Bu etiketler, elektrikli ekipmanın İşyerinde Elektrik Yasası (Electricity at Work Act), Elektrik Tesisatı Kablolama Yönetmelikleri (Electrical Installation Wiring Regulations) ve üreticinin talimatlarına uygun olarak düzgün bir şekilde kurulması, test edilmesi, incelenmesi ve bakımının yapılması ihtiyacının yerini almaz.

Sınıflandırma ETIM 5

  • EC003592

Renk seçeneği

  • Beyaz

Malzeme

  • Polyester. Örtme folyosu: Polyester. Yapıştırma: Akrilat. Renk değiştirme malzemesi: Siyah, emilebilir taşıyıcı malzemesi üzerine zehirli, beyaz, akrilik yapıştırıcı madde.

Sıcaklık aralığı

  • - Aktivasyon sıcaklığı: 52°C
    - Tolerans: +/- 1°C
    - Oda sıcaklığında ve hava neminde depolama (yani 16° C ila 27° C ve %40 ila %60 RH)

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz