HITRONIC® BTxK

Doğrudan toprağa döşenebilir, artırılmış gerilme mukavemeti ve bükülme dayanıklılığına sahip fiber optik dış mekan kablosu

ITU-T G.657.A1'e uygun single mode fiberlere sahip dış mekan fiber optik kablo, yüksek bükülme direnci, doğrudan yeraltına döşenebilir, uzunlamasına ve enlemesine su geçirmez, halojensiz.

A-DQ(ZN)B2Y
Güçlendirilmiş cam iplikler sayesinde çok yüksek gerilme direnci.

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipi
26810908
HITRONIC BT4K A-DQ(ZN)B2Y 8 G657A19/125 OS2
26810912
HITRONIC BT4K A-DQ(ZN)B2Y 12 G657A19/125 OS2
26810924
HITRONIC BT4K A-DQ(ZN)B2Y 24 G657A19/125 OS2
26811924
HITRONIC BT6K A-DQ(ZN)B2Y 2X12 G657A19/125 OS2
26811936
HITRONIC BT6K A-DQ(ZN)B2Y 3X12 G657A19/125 OS2
26811948
HITRONIC BT6K A-DQ(ZN)B2Y 4X12 G657A19/125 OS2

Faydalar

  • ITU-T G.657.A1'e uygun single mode fiberler (OS2) bükülmeye karşı yüksek dirençleri nedeniyle alanın sınırlı olduğu yerlerde idealdir. Sinyal kaybı olmadan sıkı kıvrımlara izin verir ve kurulumu basitleştirir.
  • Cam fiber optikli (GOF) fiber optik kablolar yüksek veri hızına ve menzile sahiptir.
  • Düşük sürtünmeli dış kılıf ve küçük bükülme yarıçapları, kabloların hava üflenerek döşenmesini sağlar.
  • Kablonun iç kısmında metal içermeyen malzemeler olduğundan elektromanyetik parazitler oluşmaz.
  • Esnek ve kompakt tasarım sayesinde kolay kullanım.

Uygulama alanı

  • Dış mekân kullanımı için
  • WAN uygulamaları
  • Doğrudan gömmek için uygun
  • Dağıtım Yöntemleri: boş plastik borular, kanallar ve tavalar
  • Tipik kullanım alanları güneş ve rüzgar santralleridir.

Ürün özellikleri

  • Kemirgen koruması
  • Renk kodlu fiberler
  • PE dış kılıf, asitlere ve alkalilere karşı büyük ölçüde dayanıklıdır.
  • Jel dolgulu merkezi gevşek tüp, boylamasına ve enlemesine su geçirmezlik ve dolayısıyla optimum fiber koruması sağlar.
  • Özel yangın koruma gereksinimlerini karşlılamak için halojensiz kılıf bileşimi.

Ürün yapısı

  • Birincil kılıflı fiberglaslar
  • Jel dolgulu fiber
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Dış kılıf: HD-PE
  • Renk: siyah (RAL 9005)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Damar tanımlama kodu

  • IEC 60304'e göre

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Statik: ≥ 10 x dış çap
  • Kurulumda: 20 x Dış çap

İzin verilen çekme kuvveti

  • 8/12/24 fiber
    İşletim: 3000 N
    Kurulum: 4000 N
    2x12/3x12/4x12 fiber
    İşletim: 4000 N
    Kurulum: 6000 N

Sıcaklık aralığı

  • Sabit döşenmiş: -40 ila +70°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.