HITRONIC® HVN Dış Mekân Kablosu

Bükülü gevşek tüplü ve metalsiz gerilme önleyicili dış kablo

HITRONIC® HVN outdoor cable, with stranded loose tubes, rodent protection, dielectric; A-DQ(ZN)B2Y with n x 12 fibres

  • Dış mekân uygulamaları için
  • Doğrudan gömmek için uygun
  • Telekomünikasyon kablosu, yüksek elyaf sayısı (144'ye kadar)

Halojen içermeyenMekanik dayanımDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıUV-dayanımSu geçirmez

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısıDış çap [mm]Weight (kg/km)
Çok modlu G 50 OM4
26600424
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM450/125 OM4241164
26600448
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM450/125 OM4481184
Çok modlu G 50 OM3
26600324
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM350/125 OM3241164
26600348
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM350/125 OM3481184
Çok modlu G 50 OM2
26600224
HITRONIC® HVN5000 2x12G 50/125 OM250/125 OM2241164
26600248
HITRONIC® HVN5000 4x12G 50/125 OM250/125 OM2481184
Tek mod E 9 OS2
26600924
HITRONIC® HVN5000 2x12E 9/125 OS29/125 OS2241164
26600948
HITRONIC® HVN5000 4x12E 9/125 OS29/125 OS2481184

Faydalar

  • Doğrudan gömmek için uygun
  • Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay
  • UV-dayanıklı
    uzunlamasına ve yana doğru su geçirmez
  • İçine hava üflenebilir (az sürtünmeli dış kaplama)
  • Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamaen dielektrik)

Uygulama alanı

  • Dış mekân kullanımı için
  • Kampüs omurgası
  • WAN uygulamaları
  • Endüstriyel ortamlar
  • Dağıtım Yöntemleri: boş plastik borular, kanallar ve tavalar

Ürün özellikleri

  • En fazla 144 fiberli büklümlü tüpler
    (Her birinde 12 fiber olan 12 tüp)
  • Renk kodlu fiberler ve gevşek tüpler
  • Boyuna su sızdırmaz
  • Kemirgen koruması
  • Sağlam, halojensiz dış kılıf

Ürün yapısı

  • En fazla 12 fiberli jel dolgulu tüpler
  • Merkezi GRP güç elemanı
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • PE dış kılıf
  • Renk: siyah (RAL 9005)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar

  • Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm
  • Kablo: Tabloya bakınız

Damar tanımlama kodu

  • Fiber renk kodu için bkz. veri formu

Fiber tipi

  • GOF cam elyafı

Standart tanımlama

  • A-DQ(ZN)B2Y

Optik değerler

  • bkz. veri formu

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Statik: ≥ 15 x dış çap
  • Dinamik: ≥ 20 x dış çap

Sıcaklık aralığı

  • Tesisat sırasında: -5 °C ila +50 °C
  • Çalışma/depolama sıcaklığı: -40°C ila +70°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • Diğer modeller talep üzerine sunulur.