HITRONIC® HQW-Artı Zırhlı Dış Mekân Kablosu

Çelik mil kaplamalı, merkezi gevşek tüplü, metalsiz gerilme önleyicili ve PE iç ve dış kaplamalı dış kablo

HITRONIC® HQW-Plus armoured outdoor cable, central loose tube, corrugated steel tape, inner and outer sheath; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

Daha yüksek mekanik yüklenme için çelik mil kaplamalı şeritli kablo

Halojen içermeyenMekanik dayanımDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıUV-dayanımSu geçirmez

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısıDış çap [mm]Weight (kg/km)
Multimode G 50 OM4
27920404
HITRONIC HQW-Plus3000 4G 50/125 OM450/125 OM449,695
27920408
HITRONIC HQW-Plus3000 8G 50/125 OM450/125 OM489,695
27920412
HITRONIC HQW-Plus3000 12G 50/125 OM450/125 OM4129,695
27920424
HITRONIC HQW-plus3000 24G 50/125 OM450/125 OM42412,6135
Çok modlu G 50 OM3
27920304
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM350/125 OM349,695
27920308
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM350/125 OM389,695
27920312
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM350/125 OM3129,695
27920324
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM350/125 OM32412,6135
Çok modlu G 50 OM2
27920204
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 50/125 OM250/125 OM249,695
27920208
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 50/125 OM250/125 OM289,695
27920212
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 50/125 OM250/125 OM2129,695
27920224
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 50/125 OM250/125 OM22412,6135
Çok modlu G 62,5 OM1
27920104
HITRONIC® HQW-Plus3000 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM149,695
27920108
HITRONIC® HQW-Plus3000 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM189,695
27920112
HITRONIC® HQW-Plus3000 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1129,695
27920124
HITRONIC® HQW-Plus3000 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM12412,6135
Tek mod E 9 OS2
27920904
HITRONIC® HQW-Plus3000 4E 9/125 OS29/125 OS249,695
27920908
HITRONIC® HQW-Plus3000 8E 9/125 OS29/125 OS289,695
27920912
HITRONIC® HQW-Plus3000 12E 9/125 OS29/125 OS2129,695
27920924
HITRONIC® HQW-Plus3000 24E 9/125 OS29/125 OS22412,6135

Faydalar

  • Ek kılıf zorlu ortamlarda fiber damarları korur
  • Zırh yüksek mekanik stres ve kemirgenlere
    karşı mükemmel koruma sağlar
  • Doğrudan gömmek için uygun
  • UV-dayanıklı
    uzunlamasına ve yana doğru su geçirmez

Uygulama alanı

  • Dış mekân kullanımı için
  • Zorlu endüstriyel ortam
  • Kampüs omurgası
  • WAN uygulamaları
  • Dağıtım Yöntemleri: boş plastik borular, kanallar ve tavalar

Ürün özellikleri

  • En fazla 24 fiberli
  • Renk kodlu fiberler
  • Boyuna su sızdırmaz
  • Mükemmel kemirgen koruması
  • Sağlam, halojensiz dış kılıf

Ürün yapısı

  • Jel dolgulu fiber
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Oluklu çelik bantlı zırh
  • PE iç ve dış kılıflar
  • Renk: siyah (RAL 9005)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar

  • Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm
  • Kablo: Tabloya bakınız

Damar tanımlama kodu

  • Fiber renk kodu için bkz. veri formu

Fiber tipi

  • GOF cam elyafı

Standart tanımlama

  • A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y

Optik değerler

  • bkz. veri formu

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Statik: ≥ 15 x dış çap
  • Dinamik: ≥ 20 x dış çap

İzin verilen çekme kuvveti

  • Sabit tesisat: 3.000 N
  • Kısa süre: 5.000 N

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.