HITRONIC® HQN Dış Mekân Kablosu

Merkezi gevşek tüplü ve metalsiz gerilme önleyicili dış kablo

Merkezi gevşek borulu HITRONIC® HQN açık mekan kablosu, kemirgen koruması, dielektrik; 4, 8, 12 veya 24 elyaflı A-DQ(ZN)B2Y

  • Dış mekân uygulamaları için
  • Doğrudan gömmek için uygun

Mekanik ve tesisat mühendisliğiMekanik dayanımDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıUV-dayanımSu geçirmez

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısıDış çap [mm]Weight (kg/km)
Çok modlu G 50 OM4
27600404
HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM450/125 OM447,340
27600408
HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM450/125 OM487,340
27600412
HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM450/125 OM4127,340
27600424
HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM450/125 OM4248,365
Çok modlu G 50 OM3
27600304
HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM350/125 OM347,340
27600308
HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM350/125 OM387,340
27600312
HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM350/125 OM3127,340
27600324
HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM350/125 OM3248,365
Çok modlu G 50 OM2
27600204
HITRONIC® HQN1500 4G 50/125 OM250/125 OM247,340
27600208
HITRONIC® HQN1500 8G 50/125 OM250/125 OM287,340
27600212
HITRONIC® HQN1500 12G 50/125 OM250/125 OM2127,340
27600224
HITRONIC® HQN1500 24G 50/125 OM250/125 OM2248,365
Çok modlu G 62,5 OM1
27600104
HITRONIC® HQN1500 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM147,340
27600108
HITRONIC® HQN1500 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM187,340
27600112
HITRONIC® HQN1500 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1127,340
27600124
HITRONIC® HQN1500 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM1248,365
Tek mod E 9 OS2
27600904
HITRONIC® HQN1500 4E 9/125 OS29/125 OS247,340
27600908
HITRONIC® HQN1500 8E 9/125 OS29/125 OS287,340
27600912
HITRONIC® HQN1500 12E 9/125 OS29/125 OS2127,340
27600924
HITRONIC® HQN1500 24E 9/125 OS29/125 OS2248,365

Faydalar

  • Doğrudan gömmek için uygun
  • Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay
  • UV-dayanıklı
    uzunlamasına ve yana doğru su geçirmez
  • Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamaen dielektrik)
  • İçine hava üflenebilir (az sürtünmeli dış kaplama)

Uygulama alanı

  • Dış mekân kullanımı için
  • Kampüs omurgası
  • WAN uygulamaları
  • Endüstriyel ortamlar
  • Döşeme şekli: boş plastik borular, kanallar ve platformlar

Ürün özellikleri

  • En fazla 24 fiberli
  • Renk kodlu fiberler
  • Boyuna su sızdırmaz
  • Kemirgen koruması
  • Sağlam, halojensiz dış kılıf

Ürün yapısı

  • Birincil kılıflı fiberglaslar
  • Jel dolgulu fiber
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • PE dış kılıf
  • Renk: siyah (RAL 9005)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar

  • Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm
  • Kablo: Tabloya bakınız

Damar tanımlama kodu

  • Fiber renk kodu için bkz. veri formu

Fiber tipi

  • GOF cam elyafı

Standart tanımlama

  • A-DQ(ZN)B2Y

Optik değerler

  • bkz. veri formu

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Statik: ≥ 15 x dış çap
  • Dinamik: ≥ 20 x dış çap

İzin verilen çekme kuvveti

  • Sabit tesisat: 1.500 N
  • Kısa süre: 3.000 N

Sıcaklık aralığı

  • Tesisat sırasında: -5 °C ila +50 °C
  • Çalışma/depolama sıcaklığı: -40°C ila +70°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • İsteğe göre Multimode OM3 fiberlerle sağlanabilir.