HITRONIC® HVW Zırhlı Dış Mekân Kablosu

Outdoor cable with corrugated steel tape, stranded loose tubes and non-metallic strain relief

HITRONIC® HVW armoured outdoor cable with stranded loose tubes, corrugated steel tape; A-DQ(ZN)B2Y(SR)2Y nx12 single-mode or multimode fibres

Daha yüksek mekanik yüklenme için çelik mil kaplamalı şeritli kablo

Halojen içermeyenMekanik dayanımDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıUV-dayanımSu geçirmez

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısıDış çap [mm]Weight (kg/km)
Tek mod E 9 OS2
26900924
HITRONIC® HVW3000 2x12E 9/125 OS29/125 OS2241098
26900948
HITRONIC® HVW3000 4x12E 9/125 OS29/125 OS24812,5148
26900972
HITRONIC® HVW3000 6x12E 9/125 OS29/125 OS27216215
26900996
HITRONIC® HVW3000 8x12E 9/125 OS29/125 OS29616222
26900944
HITRONIC® HVW3000 12x12E 9/125 OS29/125 OS214418,5261

Faydalar

  • Zırh yüksek mekanik stres ve kemirgenlere
    karşı mükemmel koruma sağlar
  • Doğrudan gömmek için uygun
  • Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay
  • UV-dayanıklı
    uzunlamasına ve yana doğru su geçirmez

Uygulama alanı

  • Dağıtım Yöntemleri: boş plastik borular, kanallar ve tavalar
  • Dış mekân kullanımı için
  • Kampüs omurgası
  • WAN uygulamaları
  • Endüstriyel ortamlar

Ürün özellikleri

  • En fazla 144 fiberli büklümlü tüpler
    (Her birinde 12 fiber olan 12 tüp)
  • Renk kodlu fiberler ve gevşek tüpler
  • Boyuna su sızdırmaz
  • Mükemmel kemirgen koruması
  • Sağlam, halojensiz dış kılıf

Ürün yapısı

  • En fazla 12 fiberli jel dolgulu tüpler
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Oluklu çelik bantlı zırh
  • PE dış kılıf
  • Renk: siyah (RAL 9005)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar

  • Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm
  • Kablo: Tabloya bakınız

Damar tanımlama kodu

  • Fiber renk kodu için bkz. veri formu

Fiber tipi

  • GOF cam elyafı

Standart tanımlama

  • A-DQ(ZN)(SR)2Y

Optik değerler

  • bkz. veri formu

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Statik: ≥ 15 x dış çap
  • Dinamik: ≥ 20 x dış çap

İzin verilen çekme kuvveti

  • Sabit tesisat: 3.000 N
  • Kısa süre: 5.000 N

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.