HITRONIC® BxK

Doğrudan toprağa döşenebilir ve bükülme dayanıklılığına sahip fiber optik dış mekan kablosu

WAN ağlarında kullanım için fiber optik dış mekan kablosu son derece çok yönlüdür ve doğrudan toprağa döşenebilir. Örneğin güneş ve rüzgar santralleri için idealdir. ITU-T G.657.A1'e uygun single-mode fiberler sayesinde, alanın sınırlı olduğu yerlerde bile karmaşık olmayan kurulum mümkündür - fiberler sinyal kaybı olmadan dar bükülmelerde bile çalışabilir.

A-DQ(ZN)B2Y

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısı
26800908
HITRONIC B3K A-DQ(ZN)B2Y 8 G657A19/125 OS28
26800912
HITRONIC B3K A-DQ(ZN)B2Y 12 G657A19/125 OS212
26800924
HITRONIC B3K A-DQ(ZN)B2Y 24 G657A19/125 OS224
26801924
HITRONIC B4K A-DQ(ZN)B2Y 2X12 G657A19/125 OS224
26801936
HITRONIC B4K A-DQ(ZN)B2Y 3X12 G657A19/125 OS236
26801948
HITRONIC B4K A-DQ(ZN)B2Y 4X12 G657A19/125 OS248

Faydalar

  • ITU-T G.657.A1'e uygun single mode fiberler (OS2) bükülmeye karşı yüksek dirençleri nedeniyle alanın sınırlı olduğu yerlerde idealdir. Sinyal kaybı olmadan sıkı kıvrımlara izin verir ve kurulumu basitleştirir.
  • Cam fiber optikli (GOF) fiber optik kablolar yüksek veri hızına ve menzile sahiptir.
  • Esnek bağlantı seçenekleri ve kompakt tasarım sayesinde kullanımı kolaydır.
  • Düşük sürtünmeli dış kılıf ve küçük bükülme yarıçapları, kabloların hava üflenerek döşenmesini sağlar.
  • No electromagnetic interference from non-metallic materials is generated inside the cable.

Uygulama alanı

  • Dış mekân kullanımı için
  • WAN uygulamaları
  • Doğrudan gömmek için uygun
  • Dağıtım Yöntemleri: boş plastik borular, kanallar ve tavalar
  • Tipik kullanım alanları güneş ve rüzgar santralleridir.

Ürün özellikleri

  • Kemirgen koruması
  • Renk kodlu fiberler
  • PE dış kılıf, asitlere ve alkalilere karşı büyük ölçüde dayanıklıdır.
  • Jel dolgulu merkezi gevşek tüp, boylamasına ve enlemesine su geçirmezlik ve dolayısıyla optimum fiber koruması sağlar.
  • Özel yangın koruma gereksinimlerini karşlılamak için halojensiz kılıf bileşimi.

Ürün yapısı

  • Birincil kılıflı fiberglaslar
  • Jel dolgulu fiber
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Dış kılıf: HD-PE
  • Renk: siyah (RAL 9005)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Damar tanımlama kodu

  • IEC 60304'e göre

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Statik: ≥ 10 x dış çap
  • Kurulumda: 20 x Dış çap

İzin verilen çekme kuvveti

  • 8/12/24 fiber
    İşletim: 1500 N
    Kurulum: 3000 N
    2x12/3x12/4x12 fiber
    İşletim: 2000 N
    Kurulum: 4000 N

Sıcaklık aralığı

  • Sabit döşenmiş: -40 ila +70°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.