EPIC® H-A 16 Kitler

CSARUVDE

Made in Germany; Uyumlu bileşenlerle önceden paketlenmiş kitler; Karmaşık olmayan sipariş; Yanlış verilen siparişler yok

Teknik veriler

Sınıflandırma ETIM 5

Sınıflandırma ETIM 6

Nominal gerilim (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Nominal akım (A)
IEC: 16 A
UL: 14 A
CSA: 16 A

Kontak sayısı
16 + PE

EPIC KIT H-A 16 SS TS M20
EPIC KIT H-A 16 SS TG M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 16 vidalı bağlantı pin iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-A 16 kapak
Ürün koduAdet / Paket
75009630
1
EPIC KIT H-A 16 SS TS M20
EPIC KIT H-A 16 SS TS M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 16 vidalı bağlantı pin iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-A 16 kapak
Ürün koduAdet / Paket
75009631
1
EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 16 BS AG

Characteristics

  • EPIC® H-A 16 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-A 16 panel montajlı taban
Ürün koduAdet / Paket
75009632
1
EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 16 BS SGR-LB M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 16 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-A 16 yüzey montajlı taban
Ürün koduAdet / Paket
75009633
1
EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-A 16 BS TBF-LB M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 16 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-A 16 kablo bağlaştırıcı kapağı
Ürün koduAdet / Paket
75009634
1