EPIC® H-BE 10 Kitler

CSARUVDE

Made in Germany; Uyumlu bileşenlerle önceden paketlenmiş kitler; Karmaşık olmayan sipariş; Yanlış verilen siparişler yok

Teknik veriler

Sınıflandırma ETIM 5

Sınıflandırma ETIM 6

Nominal gerilim (V)
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Nominal akım (A)
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Kontak sayısı
10 + PE

EPIC KIT H-BE 10 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 10 SS TG M25

Characteristics

  • EPIC® H-BE 10 vidalı bağlantı pin iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 10 kapak
Ürün koduAdet / Paket
75009640
1
EPIC KIT H-BE 10 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 10 SS TS M25

Characteristics

  • EPIC® H-BE 10 vidalı bağlantı pin iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 10 kapak
Ürün koduAdet / Paket
75009641
1
EPIC KIT H-BE 10 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 10 BS AG

Characteristics

  • EPIC® H-BE 10 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 10 panel montajlı taban
Ürün koduAdet / Paket
75009642
1
EPIC KIT H-BE 10 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 10 BS SGR M25

Characteristics

  • EPIC® H-BE 10 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 10 yüzey montajlı taban
Ürün koduAdet / Paket
75009643
1
EPIC KIT H-BE 10 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 10 BS TBF M25

Characteristics

  • EPIC® H-BE 10 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 10 kablo bağlaştırıcı kapağı
Ürün koduAdet / Paket
75009644
1