EPIC® H-BE 6 Kitler

CSARUVDE

Made in Germany; Uyumlu bileşenlerle önceden paketlenmiş kitler; Karmaşık olmayan sipariş; Yanlış verilen siparişler yok

Teknik veriler

Sınıflandırma ETIM 5

Sınıflandırma ETIM 6

Nominal gerilim (V)
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Nominal akım (A)
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Kontak sayısı
6 + PE

EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20
EPIC KIT H-BE 6 SS TG M20

Characteristics

  • EPIC® H-BE 6 vidalı bağlantı pin iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 6 kapak
Ürün koduAdet / Paket
75009635
1
EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20
EPIC KIT H-BE 6 SS TS M20

Characteristics

  • EPIC® H-BE 6 vidalı bağlantı pin iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 6 kapak
Ürün koduAdet / Paket
75009636
1
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-BE 6 BS AG

Characteristics

  • EPIC® H-BE 6 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 6 panel montajlı taban
Ürün koduAdet / Paket
75009637
1
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-BE 6 BS SGR-LB M20

Characteristics

  • EPIC® H-BE 6 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 6 yüzey montajlı taban
Ürün koduAdet / Paket
75009638
1
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20
EPIC KIT H-BE 6 BS TBF-LB M20

Characteristics

  • EPIC® H-BE 6 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 6 kablo bağlaştırıcı kapağı
Ürün koduAdet / Paket
75009639
1