EPIC® H-A 4 Kitler Metal

CSARUVDE

Made in Germany; Uyumlu bileşenlerle önceden paketlenmiş kitler; Karmaşık olmayan sipariş; Yanlış verilen siparişler yok

Teknik veriler

Sınıflandırma ETIM 5

Sınıflandırma ETIM 6

Nominal gerilim (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Nominal akım (A)
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Kontak sayısı
4 + PE

EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 4 SS MTGV M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 vidalı bağlantı pin iç kısım
  • EPIC® H-A 3 kapak
  • Düz kablo girişi
  • Muhafaza: çinko döküm kalıp, gri
Ürün koduAdet / Paket
75009614
1
EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20
EPIC KIT H-A 4 SS MTS M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 vidalı bağlantı pin iç kısım
  • EPIC® H-A 3 kapak
  • Yandan kablo girişli
  • Muhafaza: çinko döküm kalıp, gri
Ürün koduAdet / Paket
75009616
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAG

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • EPIC® H-A 3 panel montajlı taban
  • Düz versiyon
  • Muhafaza: çinko döküm kalıp, gri
Ürün koduAdet / Paket
75009618
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAGS

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • EPIC® H-A 3 panel montajlı taban
  • Açılı versiyon
  • Muhafaza: çinko döküm kalıp, gri
Ürün koduAdet / Paket
75009620
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MAGSV M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Kaideli muhafaza EPIC® H-A 3
  • Muhafaza: çinko döküm kalıp, gri
Ürün koduAdet / Paket
75009622
1
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20
EPIC KIT H-A 4 BS MTGVB M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 4 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • EPIC® H-A 3 kablo bağlaştırıcı kapağı
  • Düz kablo girişi
  • Muhafaza: çinko döküm kalıp, gri
Ürün koduAdet / Paket
75009624
1