EPIC® H-BE 24 Kitler

CSARUVDE

Made in Germany; Uyumlu bileşenlerle önceden paketlenmiş kitler; Karmaşık olmayan sipariş; Yanlış verilen siparişler yok

Teknik veriler

Sınıflandırma ETIM 5

Sınıflandırma ETIM 6

Nominal gerilim (V)
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Nominal akım (A)
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Kontak sayısı
24 + PE

EPIC KIT H-BE 24 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 24 SS TG M25

Characteristics

  • EPIC® H-BE 24 vidalı bağlantı pin iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 24 kapak
Ürün koduAdet / Paket
75009650
1
EPIC KIT H-BE 24 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 24 SS TS M25

Characteristics

  • EPIC® H-BE 24 vidalı bağlantı pin iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 24 kapak
Ürün koduAdet / Paket
75009651
1
EPIC KIT H-BE 24 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 24 BS AG

Characteristics

  • EPIC® H-BE 24 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 24 panel montajlı taban
Ürün koduAdet / Paket
75009652
1
EPIC KIT H-BE 24 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 24 BS SGR M25

Characteristics

  • EPIC® H-BE 24 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 24 yüzey montajlı taban
Ürün koduAdet / Paket
75009653
1
EPIC KIT H-BE 24 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 24 BS TBF M25

Characteristics

  • EPIC® H-BE 24 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 24 kablo bağlaştırıcı kapağı
Ürün koduAdet / Paket
75009654
1