EPIC® H-A 3 Kitler Termoplastik

CSARUVDE

Made in Germany; Uyumlu bileşenlerle önceden paketlenmiş kitler; Karmaşık olmayan sipariş; Yanlış verilen siparişler yok

Teknik veriler

Sınıflandırma ETIM 5

Sınıflandırma ETIM 6

Nominal gerilim (V)
IEC: 400 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Nominal akım (A)
IEC: 23 A
UL: 10 A
CSA: 10 A

Kontak sayısı
3 + PE

EPIC KIT H-A 3 SS TS M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 vidalı bağlantı pin iç kısım
  • EPIC® H-A 3 kapak
  • Muhafaza: termoplastik gri
Ürün koduAdet / Paket
75009601
1
EPIC KIT H-A 3 SS TS M20
EPIC KIT H-A 3 SS TS M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 vidalı bağlantı pin iç kısım
  • EPIC® H-A 3 kapak
  • Yandan kablo girişli
  • Muhafaza: termoplastik gri
Ürün koduAdet / Paket
75009603
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AG

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • EPIC® H-A 3 panel montajlı taban
  • Düz versiyon
  • Muhafaza: termoplastik gri
Ürün koduAdet / Paket
75009605
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AGS

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • EPIC® H-A 3 panel montajlı taban
  • Açılı versiyon
  • Muhafaza: termoplastik gri
Ürün koduAdet / Paket
75009607
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS AGSV M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Kaideli muhafaza EPIC® H-A 3
  • Muhafaza: termoplastik gri
Ürün koduAdet / Paket
75009609
1
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20
EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20

Characteristics

  • EPIC® H-A 3 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • EPIC® H-A 3 kablo bağlaştırıcı kapağı
  • Muhafaza: termoplastik gri
Ürün koduAdet / Paket
75009611
1