EPIC® H-BE 16 Kitler

CSARUVDE

Made in Germany; Uyumlu bileşenlerle önceden paketlenmiş kitler; Karmaşık olmayan sipariş; Yanlış verilen siparişler yok

Teknik veriler

Sınıflandırma ETIM 5

Sınıflandırma ETIM 6

Nominal gerilim (V)
IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V

Nominal akım (A)
IEC: 16 A
UL: 16 A
CSA: 16 A

Kontak sayısı
16 + PE

EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 16 SS TG M25

Characteristics

  • pin soket EPIC® H-BE 16 vida bağlantısı
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 16 kapak
Ürün koduAdet / Paket
75009645
1
EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25
EPIC KIT H-BE 16 SS TS M25

Characteristics

  • pin soket EPIC® H-BE 16 vida bağlantısı
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 16 kapak
Ürün koduAdet / Paket
75009646
1
EPIC KIT H-BE 16 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 16 BS AG

Characteristics

  • EPIC® H-BE 16 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 16 panel montajlı taban
Ürün koduAdet / Paket
75009647
1
EPIC KIT H-BE 16 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 16 BS SGR M25

Characteristics

  • EPIC® H-BE 16 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 16 yüzey montajlı taban
Ürün koduAdet / Paket
75009648
1
EPIC KIT H-BE 16 BS TBF M25
EPIC KIT H-BE 16 BS TBF M25

Characteristics

  • EPIC® H-BE 16 vidalı bağlantı dişi iç kısım
  • Tel koruması ile
  • EPIC® H-B 16 kablo bağlaştırıcı kapağı
Ürün koduAdet / Paket
75009649
1