SKINDICHT® BLK-GL-M
SKINDICHT® BLK-GL-M, önceden açılmış vida deliklerini kapatmak için yüksek stabiliteye sahip, fiberglas kuvvetlendirmeli poliamid kör tapa
Faydalar
- Önceden diş açılmış delikleri kapatmak için
- Fiberglas güçlendirme sayesinde yüksek stabilite
Uygulama alanı
- Kontrol kabini üretimi
- Dağıtım kutusu
- Bağlantı kutuları
Ürün özellikleri
- Tornavida ile montaj
Norm references / Approvals
- UL Dosya Nr. E79903
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
Sertifikalar
- UL inceleme sürecinde
Renk seçeneği
- Gümüş gri (RAL 7001)
Açık gri (RAL 7035)
Siyah (RAL 9005)
Malzeme
- Polyamid, cam elyafı takviyeli
- O-Ring: NBR
Koruma sınıfı
- IP 54
- IP 68 (with O-ring)
Sıcaklık aralığı
- O-ring ile -20°C ila +100°C
O-ring olmadan -40°C ila +100°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.