SKINDICHT® BLK-M
SKINDICHT® BLK-M, önceden hazırlanmış diş deliklerini kapatmak için kör tapa, polistirolden uygun maliyetli varyant
Faydalar
- Önceden diş açılmış delikleri kapatmak için
- Uygun maliyetli çözüm
Uygulama alanı
- Kontrol kabini üretimi
- Dağıtım kutusu
- Bağlantı kutuları
Ürün özellikleri
- Tornavida ile montaj
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
Renk seçeneği
- Açık gri (RAL 7035)
Malzeme
- Darbelere dayanıklı polistiren
Koruma sınıfı
- IP 54
- IP 68 (with O-ring)
Sıcaklık aralığı
- -25 °C ila +60 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.