SKINDICHT® BL-M

SKINDICHT® BL-M, önceden diş açılmış delikleri kapatmak için pirinç kör tapalar, tornavidayla montaj

Korozyona dayanıklıSağlamDayanıklılıkIsı dayanımı

CEcRUus

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüGenel uzunluk, C mmThread length D mmDış çap (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® BL-M
52103100
M 12 x 1,57.5514.0100
52103110
M 16 x 1,58.0518.0100
52103120
M 20 x 1,59.5622.0100
52103130
M 25 x 1,511.0728.0100
52103140
M 32 x 1,512.0835.050
52103150
M 40 x 1,513.0944.025
52103160
M 50 x 1,515.0954.010
52103170
M 63 x 1,516.01070.010
52103190
M 75 x 1,517.01180.01
Kurşunsuz pirinç model
52103100LF
M 12 x 1,57.5514.0100
52103110LF
M 16 x 1,58.0518.0100
52103120LF
M 20 x 1,59.5622.0100
52103130LF
M 25 x 1,511.0728.0100
52103140LF
M 32 x 1,512.0835.050
52103150LF
M 40 x 1,513.0944.025
52103160LF
M50x1,515.0954.010
52103170LF
M63x1,516.01070.010
52103190LF
M75x1,517.01180.01
SKINDICHT® BL-M, O-ring ile
52103105
M 12 x 1,57.5514.0100
52103115
M 16 x 1,58.0518.0100
52103125
M 20 x 1,59.5622.0100
52103135
M 25 x 1,511.0728.0100
52103145
M 32 x 1,512.0835.050
52103155
M 40 x 1,513.0944.025
52103165
M 50 x 1,515.0954.010
52103175
M 63 x 1,516.01070.010
Kurşunsuz pirinç model
52103105LF
M 12 x 1,57.5514.0100
52103115LF
M 16 x 1,58.0518.0100
52103125LF
M 20 x 1,59.5622.0100
52103135LF
M 25 x 1,511.0728.0100
52103145LF
M 32 x 1,512.0835.050
52103155LF
M 40 x 1,513.0944.025
52103165LF
M 50 x 1,515.0954.010
52103175LF
M63x1,516.01070.010
52103195LF
M75x1,517.01180.01

Faydalar

  • +200 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
  • Düz tornavida ile kolay montaj.
  • "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

  • Muhafazada dolu olmayan metrik bir vida dişliği deliğin kapatılması için.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün özellikleri

  • Tornavida ile montaj

Norm references / Approvals

  • UL Dosya Nr. E79903

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Sertifikalar

  • UL File E79903

Talep üzerine

  • FKM O-ring ile monte edilmiş (-20°C ila +200°C)

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

Sıcaklık aralığı

  • O-ring ile -20°C ila +100°C
    O-ring olmadan -60°C ila +200°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.