SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, önceden hazırlanmış diş deliklerini kapatmak için altıgen pirinç kör tapa, açık uçlu anahtarlı montaj

Korozyona dayanıklıSağlamDayanıklılıkIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmDış çap (mm)Adet / Paket
SKINDICHT® BL-M hex.
52103405
M 12 x 1,5168.0517.850
52103415
M 16 x 1,5208.0522.050
52103425
M 20 x 1,5249.5626.450
52103435
M 25 x 1,52911.0731.950
52103445
M 32 x 1,53612.0839.625
52103455
M 40 x 1,54513.0849.525
52103465
M 50 x 1,55415.0959.010
52103475
M 63 x 1,56716.01073.510
Kurşunsuz pirinç model
52103405LF
M 12 x 1,5168.0517.850
52103415LF
M 16 x 1,5208.0522.050
52103425LF
M 20 x 1,5249.5626.450
52103435LF
M 25 x 1,52911.0731.950
52103445LF
M 32 x 1,53612.0839.625
52103455LF
M 40 x 1,54513.0849.525
52103465LF
M 50 x 1,55415.0959.010
52103475LF
M 63 x 1,56716.01073.510

Faydalar

  • +100 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
  • Monte edilmiş bir O-ring vida dişlerinin/geçiş deliklerinin sıvı sızdırmaz şekilde kapatılmasını ve böyleyce daha yüksek bir koruma sınıfı (IP 68'e kadar) sağlar.
  • Simple assembly by using an open-end wrench.
  • "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

  • Muhafazada dolu olmayan metrik bir vida dişliği deliğin kapatılması için.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • Paslanmaz çelik kör tapalar istek üzerine

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Talep üzerine

  • FKM O-ring ile monte edilmiş (-20°C ila +200°C)

Malzeme

  • Gövde: nikel kaplı pirinç O-ring: NBR

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +100 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.