SKINTOP® CLICK BLK
SKINTOP® CLICK BLK, yenilikçi geçmeli sistemli kör tapa, kontra somun ve diş gerektirmez, sabitler, kolay monte edilir
Faydalar
- Yenilikçi CLICK sistemi ile zamandan %70 tasarruf edin
- Herhangi bir konumda basit ve serbest montaj
- Daha az parça, artık kontra somunu gerekli değil
- Dişlere gerek yoktur
Uygulama alanı
- Zor ulaşılan yerlerde hızlı tesisat için yenilikçi CLICK sistemi olan kör tapa. Artık gerekli olmayan önceden açılmış montaj deliklerini kapatmak için mükemmel çözüm.
- Kontrol kabini üretimi
- Ölçüm, kontrol ve elektrik uygulamaları
- Otomasyon teknolojisi
- Fabrika mühendisliği, makine üretimi
Dahil
- Dahil: sökme aleti
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru
Renk seçeneği
- Açık gri (RAL 7035)
Malzeme
- Gövde: özel polyamid Conta: özel elastomer
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.