SKINDICHT® BL-M altıgen FKM

SKINDICHT® BL-M, brass blind plugs hexagonal with FKM o-ring for closing pre-threaded holes, assembling with open-end wrench

Mekanik ve tesisat mühendisliğiOil & GasKimyasallara dayanıklıIsı dayanımlıKorozyona dayanıklıMekanik dayanımMontaj süresiYağlara dayanıklıSağlamDayanıklılıkIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
52006118
M12x1,5168.0525
52103479
M16x1,5208.0525
52103426
M20x1,5249.5625
52103436
M25x1,52911.0725
52103480
M32x1,53612.0825
52103481
M40x1,54513.0825
52103466
M50x1,55415.095
52103476
M63x1,56716.0105
Kurşunsuz pirinç model
52103406LF
M12x1,5168.0525
52103416LF
M16x1,5208.0525
52103426LF
M20x1,5249.5625
52103436LF
M25x1,52911.0725
52103446LF
M32x1,53612.0825
52103456LF
M40x1,54513.0825
52103466LF
M50x1,55415.095
52103476LF
M63x1,56716.0105

Faydalar

  • +200 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
  • Simple assembly by using an open-end wrench.
  • "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

  • Muhafazada dolu olmayan metrik bir vida dişliği deliğin kapatılması için.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün özellikleri

  • Assembling with open-end wrench.

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç
    O-ring: FKM

Koruma sınıfı

  • IP 66
  • IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.