SKINDICHT® BL-M FKM

Önceden hazırlanmış diş deliklerini kapatmak için FKM O-ringli, SKINDICHT® BL-M pirinç kör tapa, tornavidayla montaj

Mekanik ve tesisat mühendisliğiOil & GasIsı dayanımlıKorozyona dayanıklıMekanik dayanımYağlara dayanıklıSağlamDayanıklılıkIsı dayanımı

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüGenel uzunluk, C mmThread length D mmDış çap (mm)Adet / Paket
52123100
M12x1,57.5514.050
52123110
M16x1,58.0518.050
52123120
M20x1,59.5622.050
52123130
M25x1,511.0728.050
52123140
M32x1,512.0835.025
52123150
M40x1,513.0944.025
52123160
M50x1,515.0954.05
52123170
M63x1,516.01070.05
Kurşunsuz pirinç model
52123100LF
M12x1,57.5514.050
52123110LF
M16x1,58.0518.050
52123120LF
M20x1,59.5622.050
52123130LF
M25x1,511.0728.050
52123140LF
M32x1,512.0835.025
52123150LF
M40x1,513.0944.025
52123160LF
M50x1,515.0954.05
52123170LF
M63x1,516.01070.05

Faydalar

  • +200 °C sıcaklıklara kadar dayanıklıdır.
  • Düz tornavida ile kolay montaj.
  • "LF" ile sonlanan ürün numaraları, normalde aynı ürün özelliklerine sahip kurşunsuz ürün alternatifleridir. "Kurşun içermeyen" ürünler, şu anda bakır alaşımlarında yüzde dört'e kadar oluşabilen ancak gelecekte RoHS yönetmeliğine göre yasaklanabilen kurşun ilavesi gerektirmez.

Uygulama alanı

  • Muhafazada dolu olmayan metrik bir vida dişliği deliğin kapatılması için.
  • Yüksek kimyasal ve mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.

Ürün özellikleri

  • Tornavida ile montaj

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç
    O-ring: FKM

Koruma sınıfı

  • IP66
  • IP 68 - 10 bar

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ila +200 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.