SKINDICHT® BL-M ATEX
SKINDICHT® BL-M ATEX, nikel kaplı pirinç kör tapalar, yüksek koruma dereceli ve soğuğa dayanıklı, denizdeki mobil uygulamalar için
Faydalar
- Yüksek koruma derecesi
- Soğuk etkisi direnci
Uygulama alanı
- Ekipman grubu II / Kategori 2G+1D
- Cihazlar, makineler ve aygıtlar
- Açık deniz ve denizcilik sektörlerinde mobil uygulamalar için
- Kimya ve petrokimya endüstrisi
Ürün yapısı
- DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
- Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası
Sertifikalar
- Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0029X
CE 0637 Ex II 2G
Malzeme
- Gövde: nikel kaplı pirinç O-ring: NBR
Testler
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Koruma sınıfı
- IP 68 - 5 bar
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +90 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.