HITRONIC® FIRE

Merkezi gevşek tüplü güvenlik kablosu, LSZH iç ve dış kaplama, çelik mil kaplamalı şerit; halojensiz

Merkezi gevşek borulu, iç ve dış kaplamalı, delikli çelik bantlı, tek veya çok modlu elyaflı HITRONIC® YANGIN - A/J-DQ(ZN)BH(SR)H güvenlik kablosu

  • Ateşe dayanıklı,Yangın durumunda en az 90 dakika
  • * Kablo 180 dakika dayanacak şekilde
    test edilmiştir

Mekanik ve tesisat mühendisliğiOil & GasHalojen içermeyenIsı dayanımlıMekanik dayanımUV-dayanımSu geçirmez

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısıDış çap [mm]Weight (kg/km)
Multimodale G50 OM4
27560404
HITRONIC FIRE 4G 50/125 OM450/125 OM449,6123
27560408
HITRONIC FIRE 8G 50/125 OM450/125 OM489,6123
27560412
HITRONIC FIRE 12G 50/125 OM450/125 OM4129,6123
27560424
HITRONIC FIRE 24G 50/125 OM450/125 OM42412,6188
Çok modlu G 50 OM3
27560304
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM350/125 OM349,6123
27560308
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM350/125 OM389,6123
27560312
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM350/125 OM3129,6123
27560324
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM350/125 OM32412,6188
Çok modlu G 50 OM2
27560204
HITRONIC® FIRE 4G 50/125 OM250/125 OM249,6123
27560208
HITRONIC® FIRE 8G 50/125 OM250/125 OM289,6123
27560212
HITRONIC® FIRE 12G 50/125 OM250/125 OM2129,6123
27560224
HITRONIC® FIRE 24G 50/125 OM250/125 OM22412,6188
Çok modlu G 62,5 OM1
27560104
HITRONIC® FIRE 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM149,6123
27560108
HITRONIC® FIRE 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM189,6123
27560112
HITRONIC® FIRE 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM1129,6123
27560124
HITRONIC® FIRE 24G 62.5/125 OM162,5/125 OM12412,6188
Tek mod E 9 OS2
27560904
HITRONIC® FIRE 4E 9/125 OS29/125 OS249,6123
27560908
HITRONIC® FIRE 8E 9/125 OS29/125 OS289,6123
27560912
HITRONIC® FIRE 12E 9/125 OS29/125 OS2129,6123
27560924
HITRONIC® FIRE 24E 9/125 OS29/125 OS22412,6188

Faydalar

  • İzolasyon, yangın durumunda IEC 60331-25 uyarınca korunur
  • Yangın güvenliğinin önemli olduğu
    yeraltı tünellerinde tesisat için uygun
  • Ek kılıf zorlu ortamlarda fiber damarları korur
  • Zırh yüksek mekanik stres ve kemirgenlere
    karşı mükemmel koruma sağlar
  • UV-dayanıklı
    uzunlamasına ve yana doğru su geçirmez

Uygulama alanı

  • Aleve maruz kalabilen endüstriyel alanlarda
  • Kolay tutuşan veya yangın riski olan alanlar
  • İç ve dış mekân kullanımı için
  • Dağıtım Yöntemleri: boş plastik borular, kanallar ve tavalar

Ürün özellikleri

  • Yangın tutumu :
    - Halojensiz (IEC 60754-1)
    - Aleve dayanıklılık (IEC 60332-3)
    - Duman gazı yoğunluğu (IEC 61034-1/2)
    - Yalıtım dayanıklılığı (IEC 60331-25); 90 dak*
  • En fazla 24 fiberli
  • Renk kodlu fiberler
  • Boyuna su sızdırmaz
  • Dış kaplama alev gecitiricilidir
    ve halojen içermez

Ürün yapısı

  • Jel dolgulu fiber
  • With reinforced glass yarn for strain relief and rodent protection.
  • Oluklu çelik bantlı zırh
  • LSZH iç ve dış kılıflar
  • Renk: siyah (RAL 9005)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar

  • Birincil kaplamalı elyaf: 250 µm
  • Kablo: Tabloya bakınız

Damar tanımlama kodu

  • Fiber renk kodu için bkz. veri formu

Fiber tipi

  • GOF cam elyafı

Standart tanımlama

  • A/J-DQ(ZN)BH(SR)H

Optik değerler

  • bkz. veri formu

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Statik: ≥ 15 x dış çap
  • Dinamik: ≥ 20 x dış çap

İzin verilen çekme kuvveti

  • Sabit tesisat: 1.500 N
  • Kısa süre: 2.200 N

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • İsteğe göre Multimode OM3 fiberlerle sağlanabilir.