HITRONIC® HDM Kablosu

Sık sık sarma ve çözme için küçük çıkış/dağıtım kablosu, tambura sarılabilir

HITRONIC® HDM kablo, 4, 6 veya 8 tamponlu elyaflarla farklı uygulamalar için makaraya sarılabilir, tekrarlanan sarma ve çözme uygulamalarına uygundur; A/J-V(ZN)11Y

Mobil saha kabloları

Halojen içermeyenMekanik dayanımDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısıDış çap [mm]Weight (kg/km)
Çok modlu G 50 OM4
26610404
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM450/125 OM445,524
26610406
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM450/125 OM465,629
26610408
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM450/125 OM486,236
Çok modlu G 50 OM3
26610304
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM350/125 OM345,524
26610306
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM350/125 OM365,629
26610308
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM350/125 OM386,236
Çok modlu G 50 OM2
26610204
HITRONIC® HDM600 4G 50/125 OM250/125 OM245,524
26610206
HITRONIC® HDM600 6G 50/125 OM250/125 OM265,629
26610208
HITRONIC® HDM700 8G 50/125 OM250/125 OM286,236
Çok modlu G 62,5 OM1
26610104
HITRONIC® HDM600 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM145,524
26610106
HITRONIC® HDM600 6G 62.5/125 OM162,5/125 OM165,629
26610108
HITRONIC® HDM700 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM186,236
Tek mod E 9 OS2
26610904
HITRONIC® HDM600 4E9/125 OS29/125 OS245,524
26610906
HITRONIC® HDM600 6E9/125 OS29/125 OS265,629
26610908
HITRONIC® HDM700 8E9/125 OS29/125 OS286,236
26610912
HITRONIC® HDM700 12E9/125 OS29/125 OS2126,749

Faydalar

  • Arazide uygulama için müsait
  • Mobil kullanım için makaraya sarılabilir.
  • Küçük boyutlar, yüksek esneklik ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı çok kolay
  • Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamaen dielektrik)

Uygulama alanı

  • Işık ve ses teknolojisi
  • İç ve dış mekân kullanımı için
  • Endüstriyel ortamlar
  • TV ve kamera teknolojisi bina izleme sistemleri
  • Saha uygulaması

Ürün özellikleri

  • MIL-C-85045 askeri normuna bağlı
  • Yüksek esneklik makaraya sarılabilme ve gerilme dayanımı
  • Renk kodları sayesinde kolay kanal tanımlama
  • Dış kaplama halojen içermez
  • Mekanik açıdan sağlam

Ürün yapısı

  • En fazla 12 sıkı-tüplü fiberler (900μm)
  • Renk Kodlu
  • Gergi olarak aramid iplikler
  • PUR dış kılıf
  • Renk: siyah (RAL 9005)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar

  • Tamponlu (ikincil kaplamalı fiber): 900 µm
  • Kablo: Tabloya bakınız

Damar tanımlama kodu

  • Damar renk kodu için bkz. veri formu

Fiber tipi

  • GOF cam elyafı

Standart tanımlama

  • A/J-V(ZN)11Y

Optik değerler

  • bkz. veri formu

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Statik: ≥ 15 x dış çap
  • Dinamik: ≥ 20 x dış çap

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C
  • Esnek kullanım: -20 °C ila +60 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.