HITRONIC® HRM-FD Kablosu
Güç zincirlerinde kullanım için esnek, ayrılabilir çıkış kablosu
Zincirde hareketli uygulamalar için ayrılabilir HITRONIC® HRM-FD çıkış kablosu; A/J-V(ZN)H(ZN)11Y flex
Çekme zincirlerinde kullanım için çok esnek kablo
Faydalar
- Enerji zincirlerinde kullanım için tasarlanmıştır:
- Sahada montaj için uygun
- Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay
- Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamaen dielektrik)
Uygulama alanı
- Oldukça esnek endüstriyel uygulamalar için
- Hareketli parçalar arasındaki bağlantılarda
- Dikey kurulumlarda
- Endüstriyel ortamlar
- İç ve dış mekân kullanımı için
Ürün özellikleri
- MIL-C-85045 askeri normuna bağlı
- Kuru veya nemli ortamlarda enerji zincirleri ve hareketli makine parçalarında kullanım için
- Dış kaplama alev gecitiricilidir
ve halojen içermez - Mekanik açıdan sağlam
Ürün yapısı
- 2,0 mm LSZH kılıflı sıkı tüplü alt kablo
- Gergi olarak aramid iplikler
- Merkezi eleman
- PUR dış kılıf
- Renk: siyah (RAL 9005)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar
- Tekli kablo: 2,0 mm
- Kablo: Tabloya bakınız
Damar tanımlama kodu
- Detaylar için veri sayfası
Fiber tipi
- GOF cam elyafı
Standart tanımlama
- A/J-V(ZN)H(ZN)11Y
Optik değerler
- bkz. veri formu
Optik fiber tipi
- Damar malzemesi: cam
- Kılıf malzemesi: cam
İzin verilen bükme yarıçapı
- Statik: ≥ 15 x dış çap
- Dinamik: ≥ 20 x dış çap
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C
- Esnek kullanım: -20 °C ila +60 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Kablolar, önceden sonlandırılmış fiber optik gövdeler olarak da teslim edilebilir.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.