HITRONIC® TORSION

Ayrılabilir çıkış kablosu, torsiyonlu kullanımlar için özel yapı; PUR dış kaplama

Sınırlı hareketli ve burulmalı rüzgar uygulamaları için fiber optik kablolar, tek modlu veya çok modlu elyaflı 2,4,8 veya 12 alt kablo elemanlarıyla birlikte

Burulma dirençli ve çok esnek

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriRüzgar EnerjisiHalojen içermeyenMekanik dayanımDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıBurkulma dayanımıUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısıDış çap [mm]Weight (kg/km)
Multimodale G50 OM4
26310402
HITRONIC TORSION 2G 50/125 OM450/125 OM428,454
26310404
HITRONIC TORSION 4G 50/125 OM450/125 OM448,454
26310408
HITRONIC TORSION 8G 50/125 OM450/125 OM4811,695
26310412
HITRONIC TORSION 12G 50/125 OM450/125 OM41214,7122
Çok modlu G 50 OM3
26310302
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM350/125 OM328,454
26310304
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM350/125 OM348,454
26310308
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM350/125 OM3811,695
26310312
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM350/125 OM31214,7122
Çok modlu G 50 OM2
26310202
HITRONIC® TORSION 2G 50/125 OM250/125 OM228,454
26310204
HITRONIC® TORSION 4G 50/125 OM250/125 OM248,454
26310208
HITRONIC® TORSION 8G 50/125 OM250/125 OM2811,695
26310212
HITRONIC® TORSION 12G 50/125 OM250/125 OM21214,7122
Çok modlu G 62,5 OM1
26310102
HITRONIC® TORSION 2G 62.5/125 OM162,5/125 OM128,454
26310104
HITRONIC® TORSION 4G 62.5/125 OM162,5/125 OM148,454
26310108
HITRONIC® TORSION 8G 62.5/125 OM162,5/125 OM1811,695
26310112
HITRONIC® TORSION 12G 62.5/125 OM162,5/125 OM11214,7122
Tek mod E 9 OS2
26310902
HITRONIC® TORSION 2E 9/125 OS29/125 OS228,454
26310904
HITRONIC® TORSION 4E 9/125 OS29/125 OS248,454
26310908
HITRONIC® TORSION 8E 9/125 OS29/125 OS2811,695
26310912
HITRONIC® TORSION 12E 9/125 OS29/125 OS21214,7122

Faydalar

  • Rüzgar türbinleri için burulmaya dayanacak şekilde tasarlanmıştır
  • Sahada montaj için uygun
  • Kompakt tasarımı, yüksek esneklik, sağlam kılıf ve küçük bükülme yarıçapları sayesinde tesisatı kolay
  • Sıfır elektromanyetik girişim metal içermez (tamamaen dielektrik)

Uygulama alanı

  • Sabit ve esnek tesisatlar için, yanı sıra burulma hareketleri (örneğin makine, rüzgâr türbinleri) olan uygulamalar için
  • Endüstriyel ortamlar
  • Dikey kurulumlarda
  • Hareketli parçalar arasındaki bağlantılarda
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • MIL-C-85045 askeri normuna bağlı
  • Burulma dirençli ve çok esnek
  • Dış kaplama alev gecitiricilidir
    ve halojen içermez
  • Mekanik açıdan sağlam

Ürün yapısı

  • 2,5 mm LSZH kılıflı sıkı tamponlu
    alt kablo
  • Gergi olarak aramid iplikler
  • Merkezi eleman
  • PUR dış kılıf
  • Renk: siyah (RAL 9005)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar

  • Tekli kablo: 2,5 mm
  • Kablo: Tabloya bakınız

Damar tanımlama kodu

  • Detaylar için veri sayfası

Fiber tipi

  • GOF cam elyafı

Standart tanımlama

  • A/J-V(ZN)H11Y

Optik değerler

  • bkz. veri formu

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: cam
  • Kılıf malzemesi: cam

İzin verilen bükme yarıçapı

  • Statik: ≥ 15 x dış çap
  • Dinamik: ≥ 20 x dış çap

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C
  • Ara sıra hareket: -30 °C ila +70 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • İsteğe göre Multimode OM3 fiberlerle sağlanabilir.