HITRONIC® POF DUPLEX BUFFERED FIBRES
PE kaplamalı, ikili damarlı tip plastik elyaf
HITRONIC® POF DUPLEX PE, POF twin buffered fibres with PE buffer, J-V2Y 2x1P980/1000
Doğrudan konnektör montajı için
Faydalar
- 70 m'ye kadar iletim uzunlukları
- Doğrudan konnektör montajı için uygun
- İşlemesi kolay
- Çapraz karışma durumu yok
- EMC koruması
Uygulama alanı
- Endüstriyel uygulamalarda optik sinyal iletimi için
- Düşük mekanik gerilme olan kontrol panoları, kablo kanalları veya borularında sabit tesisat için çok uygun
- Hafif mekanik gerilim
- Beyaz noktalarla tanımlama
Ürün özellikleri
- Halojen içermeyen
- Hafif
- Yüksek esneklik
Ürün yapısı
- Polimer Optik Fiber (POF)
- Çift fiberli
- PE damar kaplaması
- Dış kılıfsız
- Renk : Siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar
- Twin cable2x2.2mm
Damar tanımlama kodu
- Siyah/siyah, beyaz noktalı
Fiber tipi
- POF - P980/1000
Standart tanımlama
- J-V2Y
Optik fiber tipi
- Damar malzemesi: PMMA
- Kılıf malzemesi: floropolimerler
İzin verilen bükme yarıçapı
- ≥ 10 x dış çap
İzin verilen çekme kuvveti
- Sabit tesisat: 10 N
- Kısa süre: 30 N
Sıcaklık aralığı
- Çalışma: -55 °C ila +85 °C
- Kurulum: -10 °C ila +50 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.