HITRONIC® POF cables for PROFINET applications
B veya C tipi PROFINET kullanımı için ikili kablo tipi, PUR kaplamalı plastik elyaf
PROFINET compliant optical cables accordingly Type B and Type C with 2P980/1000 POF twin buffered fibres, colour coded; J-V4Y(ZN)11Y; J-V4Y(ZN)Y
PROFINET uyumlu- Tip B veya Tip C
Faydalar
- 70 m ' ye kadar optik veri iletimi
- İşlemesi kolay
- Dış alanlarda interferans yok
- Topraklama problemi yok
- Doğrudan konnektör montajı için uygun
Uygulama alanı
- Endüstriyel uygulamalarda optik sinyal iletimi için
- PROFINET / Industrial Ethernet
- 100 Mbit/s: maks. 50 m kablo uzunluğu
- PROFINET B tipi:
 Sabit döşeme için
- PROFINET C tipi:
 Hareketli uygulamalar (güç zincirleri) için
Ürün özellikleri
- PVC dış kılıflı kablo versiyonu : Endüstriyel ortamlarda ki standart uygulamalar
- PUR dış kılıflı kablo versiyonu: Endüstriyel ortamlarda yüksek mekanik veya kimyasal direnç
- PNB - PROFINET-Tip B
- PNC - PROFINET-Tip C
- FD - Son derece esnek (güç zincirleri)
Norm references / Approvals
- PUR dış kaplama: IEC 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2 uyarınca yağa dayanıklı
Ürün yapısı
- Polimer Optik Fiber (POF)
- PA damar kaplaması
- Fiber renk kodlaması: siyah,
 (yön baskı ile) turuncu
- Gergi olarak aramid iplikler
- Dış kılıf malzemesi PUR veya PVC ( ürün açıklamasına bakınız)
- Dış kılıf rengi: yeşil (6018 RAL)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar
- Buffered fibre: 2.2 mm
- Kablo: Tabloya bakınız
Damar tanımlama kodu
- Siyah, turuncu (işaretli baskı)
Standart tanımlama
- J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000
 J-V4Y(ZN)Y 2P980/1000
 J-V4Y(ZN)11Y 2P980/1000 flex
Optik fiber tipi
- Damar malzemesi: PMMA
- Kılıf malzemesi: floropolimerler
İzin verilen bükme yarıçapı
- ≥ 10 x dış çap
İzin verilen çekme kuvveti
- veri formuna bakın
Sıcaklık aralığı
- Çalışma: -20 °C ile +70 °C
- Kurulum: -10 °C ila +50 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.