HITRONIC® POF DUPLEX KABLO
Sabit veya hareketli kullanım için ikili kablo tipi, PUR kaplamalı plastik elyaf
HITRONIC® POF DUPLEX PE çift tamponlu , pur dış kılıflı , metalik olmayan gerginlik önleyicili turuncu renkli POF kablo ; J-V2Y(ZN)11Y 2P980/1000
Doğrudan konnektör montajı için
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo
Boyutlar
- Tamponlu lif: 2.2mm
- Kablo: Tabloya bakınız
Damar tanımlama kodu
- Siyah, turuncu
Fiber tipi
- 2x
- POF - P980/1000
Standart tanımlama
- J-V2Y(ZN)11Y
Optik fiber tipi
- Damar malzemesi: PMMA
- Kılıf malzemesi: floropolimerler
İzin verilen bükme yarıçapı
- ≥ 10 x dış çap
İzin verilen çekme kuvveti
- Sabit Uygulama: 100 N (PE-PUR),130 N (Heavy PE-PUR)
- Kısa süre: 400 N
Sıcaklık aralığı
- Operasyon: -40 °C ile +7 °C
(FD: -20 °C ile +70 °C) - Kurulum: -10 °C ila +50 °C
Faydalar
- 70 m ' ye kadar optik veri iletimi
- İşlemesi kolay
- Dış alanlarda interferans yok
- Topraklama problemi yok
- Doğrudan konnektör montajı için uygun
Uygulama alanı
- Endüstriyel uygulamalarda optik sinyal iletimi için
- FD versiyonu :hareketli uygulamalar içindir (güç zincirleri )
Ürün özellikleri
- Dış kaplama alev gecitiricilidir
ve halojen içermez - Aşınmaya, yağlara, mikroplara ve hidrolize karşı dayanıklı
- Yapışmaz
- FD versiyonu :5.000.000 hareket kabiliyeti
Ürün yapısı
- Polimer Optik Fiber (POF)
- PE damar kaplaması
- Fiber renk kodlaması: siyah, turuncu
- Gergi olarak aramid iplikler
- PUR dış kılıf, turuncu (RAL 2003)