EPIC® MC Modül: Evrensel Bus
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
Üniversal veri yolu modülü bir vida bağlantısına sahiptir ve kumanda sistemlerinin yanı sıra aydınlatma ve ses sistemlerinde kullanım için uygundur.
- Ekranlı data kabloları için konnektör
- Modülün hızlı çıkarılabilmesini sağlayan kol
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Çalışan kontak adeti | Slots | Packaging unit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modül: Üniversal Veri Yolu | ||||||
10390600
| EPIC® MCS 4 SS | pin | 4 + ekran | 1 | 5 | |
10390700
| EPIC® MCS 4 BS | dişi | 4 + ekran | 1 | 5 |
Faydalar
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Işık ve ses teknolojisi
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- 30 V
Nominal akım (A)
- 1 A
Pollution degree
- 3
Kontaklar
- Bakır alaşım, altın kılıf
Kontak sayısı
- 4 + ekran
Bağlantı yöntemleri
- Vidalı sonlandırma: 0,08 - 1,5 mm²
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ... +85 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.