EPIC® MC Modül: 10-kutuplu zımbalı
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
Delikli kontakları olan 10 kutuplu modül, çok sayıda fonksiyon sayesinde fişin yüksek derecede esnek olmasını sağlar. Örneğin makine ve tesis yapımında kullanılabilir.
- Tekerlek üzerindeki kontaklarla işlenme için uygun
- Sıkma makinasıyla otomatik üretim için
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Çalışan kontak adeti | Slots | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modül: 10-pin | ||||||
10383400
| MCS 10 CG | pin | 10 | 1 | 10 | |
10383500
| MCB 10 CG | dişi | 10 | 1 | 10 |
Faydalar
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Baskı makineleri
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- 250 V
Nominal akım (A)
- maks. 10 A
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- < 2 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşım, sert gümüş/altın kılıf
Kontak sayısı
- 10
Bağlantı yöntemleri
- Sıkmalı bağlantı: 0,14 - 2,5 mm²
Mekanik kullanım sayısı
- 100
VDE-testi yapılmış
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.