Güç modülü: HHC2
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
Yüksek akım modülü, yeterli miktarda enerji depolaması için yüksek akım şiddetleri sağlar ve titreşime karşı dayanıklı, sıkıştırılmış kontaklar içerir.
- Yeterli güç rezervleri için yüksek akım
- Modülün hızlı çıkarılabilmesini sağlayan kol
Faydalar
- Yüksek akım aktarımı
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Uygulama alanı
- Mekanik ve tesisat mühendisliği
- Robot endüstrisi
- Kontrol mühendisliği
- Yenilenebilir enerji
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- 1000
Nominal test gerilimi
- 8 kV
Nominal akım (A)
- 150
Pollution degree
- 3
Kontak sayısı
- 2
Bağlantı yöntemleri
- Sıkmalı bağlantı: 16 mm² ... 35 mm²
Malzeme
- PA6
Mekanik kullanım sayısı
- 500
Sıcaklık aralığı
- -40°C ilâ +125°C
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Çerçeveler PE kontaklarında azaltılmış kesitler nedeniyle PE kontağı, yeterince kısa bir kesinti süresi (<0,25s) sunan bir koruma devresi kullanarak ilave olarak kısa devrelere karşı korunmalıdır.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.