EPIC® MC Modül: PROFIBUS DP
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
PROFIBUS DP modülü, kesintisiz veri yolu çalışması için uygundur ve montajın kolayca yapılmasını sağlayan bir vida bağlantısına sahiptir.
- Kesintisiz fieldbus işlevi için Profibus DP modülü
- Modülün hızlı çıkarılabilmesini sağlayan kol
Faydalar
- Konnektörü çekerken kesintisiz fieldbus işlevi
- En fazla 12 Mbit/sn iletim hızı
- Vidalı bağlantısı ile kolay montaj
- Gerilme önleyicili ekranlama bağlantısı
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Işık ve ses teknolojisi
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- 30 V
Nominal akım (A)
- 1 A
Pollution degree
- 3
Kontaklar
- Bakır alaşım, altın kılıf
Kontak sayısı
- 2 / 4 + ekran
Bağlantı yöntemleri
- Vidalı sonlandırma: Profibus kablosu için
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ... +85 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.