EPIC® MC İşlevsiz Modül

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

Kapatma modülü, daha sonra kullanmak üzere bir yer ayırmak için idealdir. Baskı makineleri veya kumanda sistemleri için uygundur.

Gelecekteki genişletmeler için yer tutucu olarak işlevsiz modül

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiRüzgar Enerjisi

Ürün kodu Ürünün tanımıKontak tipiSlotsPackaging unit
İşlevsiz modül
10399400
MCS 0 Blindpin110
10399500
MCB 0 Blinddişi110

Faydalar

  • Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
  • Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun

Uygulama alanı

  • Fabrika mühendisliği
  • Baskı makineleri
  • Kontrol mühendisliği

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Sıcaklık aralığı

  • -40°C to +100°C, kısa süre +125°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.