EPIC® MC Modül: Koaksiyel 3-kutuplu
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
Üç kutuplu koaksiyel modül, tek bir modülde RGB video sinyallerinin aktarımı için uygundur. Tek bir fişte birden fazla fonksiyonu bir araya getirir ve böylece daha esnek bir hale gelir.
Tek bir modülde RGB video sinyali aktarımı
Faydalar
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Işık ve ses teknolojisi
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- 250 V
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- < 2,7 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşım, altın kılıf
Kontak sayısı
- 3
Bağlantı yöntemleri
- Lehimli sonlandırma: çeşitli koaksiyel kablolar
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.