EPIC® MC modülü: HC4+PE
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
Yüksek gerilim sinyali ve yüksek akım modülü, çok sayıda fonksiyonu bir araya getirerek yüksek derecede esneklik sunar. Örneğin robotik alanında kullanılabilir.
- Tekerlek üzerindeki kontaklarla işlenme için uygun
- Sıkma makinasıyla otomatik üretim için
Faydalar
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Baskı makineleri
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- 1.000 V
Nominal akım (A)
- 16 A
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- < 2 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı
- 4 + PE
Bağlantı yöntemleri
- sıkmalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm²
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
