EPIC® MC Modül Pnömatik 2-kutuplu
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
Vanalı, iki kutuplu pnömatik modül, makine ve tesis yapımında kullanım için uygundur ve -20 ile +100 derece arasında sıcaklık aralıklarında kullanılabilir.
2,5 ve 4mm borular için valfli pnömatik modüller
Faydalar
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Baskı makineleri
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Kontaklar
- Pirinç
Kontak sayısı
- 2
Bağlantı yöntemleri
- Geçme bağlantı: iç çapları 2,5 mm/4,0 mm olan hortum için
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Çlışma basıncı
- 8 bar
Testing presure
- 10 bar
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
