EPIC® MC Modül: RJ45

Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.

Yüksek akım modülü, 4 güç ve 8 veri kontağına sahiptir ve makine ile tesis yapımında veya kumanda sistemlerinde kullanılabilir.

CAT.5-Performans

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiRüzgar Enerjisi

Ürün kodu Ürünün tanımıKontak tipiÇalışan kontak adetiSlotsAdet / Paket
Modül: RJ 45 (çerçevede 2 yuva doldurur)
10344300
MCS 8 RJ45pin4 + 8 + PE25
10345300
MCB 8 RJ45dişi4 + 8 + PE25

Faydalar

  • Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
  • Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun

Uygulama alanı

  • Fabrika mühendisliği
  • Kontrol mühendisliği

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
  • ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V)

  • maks. 600 V/maks. 125 V

Nominal akım (A)

  • maks. 10 A/maks. 1,5 A

Pollution degree

  • 3

Kontaklar

  • Bakır alaşım, altın kılıf

Kontak sayısı

  • 4 Güç + 8 Veri

Bağlantı yöntemleri

  • Güç: sıkma sonlandırma: 0,14 - 2,5 mm², Veri: IDC/delerek bağlantı Cat5, AWG 24-26

Mekanik kullanım sayısı

  • 100

Sıcaklık aralığı

  • -20 °C ... +85 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.