EPIC® MC modülü: HC1+PE
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
Vida bağlantılı ve güçlendirilmiş koruyucu topraklamalı yüksek akım modülü, baskı makinelerinde ve kumanda sistemlerinde kullanım için uygundur.
- Vidalı bağlantı ve güçlendirilmiş koruma toprağı ile yüksek güç modülü
- Modülün hızlı çıkarılabilmesini sağlayan kol
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Çalışan kontak adeti | Slots | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modül: Yüksek akım 1 + PE | ||||||
10344600
| MCS-HC 1+PE | pin | 1 + PE | 2 | 5 | |
10345600
| MCB-HC 1+PE | dişi | 1 + PE | 2 | 5 |
Faydalar
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Özel alet kullanmadan kolay montaj için 25mm²'ye kadar vida bağlantısı
- Arttırılmış güvenlik için ayrı koruyucu iletken
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Baskı makineleri
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- IEC: 1000 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Nominal akım (A)
- 82 A
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- < 2 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı
- 1 + PE
Bağlantı yöntemleri
- Screw termination: 10 - 25 mm²
Sıyırma uzunluğu (mm)
- 15
Mekanik kullanım sayısı
- 100
VDE-testi yapılmış
- Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.A870
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.