EPIC® MC modülü: HC2
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
2 kutuplu vida bağlantılı yüksek akım modülü, farklı fonksiyonların tek bir ürün içerisinde bir araya getirilmesi sayesinde yüksek esneklik sunar.
- Vidalı bağlantısı olan 2 kutuplu yüksek güç modülü
- Modülün hızlı çıkarılabilmesini sağlayan kol
Faydalar
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Özel alet kullanmadan kolay montaj için 25mm²'ye kadar vida bağlantısı
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Baskı makineleri
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- IEC: 1000 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Nominal akım (A)
- 82 A
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- < 2 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı
- 2
Bağlantı yöntemleri
- Screw termination: 10 - 25 mm²
Sıyırma uzunluğu (mm)
- 15
Mekanik kullanım sayısı
- 100
VDE-testi yapılmış
- Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.A870
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.