EPIC® MC Modül: 20-kutuplu
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
20 kontaklı yüksek akım modülü, kısa süreliğine +125 dereceye kadar olan sıcaklıklara karşı dayanıklıdır ve örneğin kumanda sistemlerinde kullanım için uygundur.
- Tekerlek üzerindeki kontaklarla işlenme için uygun
- Sıkma makinasıyla otomatik üretim için
Faydalar
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Baskı makineleri
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- 100 V
Nominal akım (A)
- 4 A
Pollution degree
- 3
Kontaklar
- Bakır alaşım, altın kılıf
Kontak sayısı
- 20
Bağlantı yöntemleri
- Sıkma sonlandırma: 0,08 - 0,56 mm²
Mekanik kullanım sayısı
- 50
VDE-testi yapılmış
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
