Güç modülü: HHC1
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
Yüksek akım modülü, yüksek akım şiddetleri ile yeterli depolama imkanı sunar ve robotik alanında ve kumanda sistemlerinde kullanım için idealdir.
- Yeterli güç rezervleri için son derece yüksek akım
- Modülün hızlı çıkarılabilmesini sağlayan kol
Faydalar
- Yüksek akım aktarımı
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Uygulama alanı
- Mekanik ve tesisat mühendisliği
- Robot endüstrisi
- Kontrol mühendisliği
- Yenilenebilir enerji
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- IEC: 1000 V
UL: 600 V
CSA: 600 V
Nominal test gerilimi
- 8 kV
Nominal akım (A)
- 320
Pollution degree
- 3
Yanabilirlik
- UL94 V-0
Kontak direnci
- < 5 mOhm
Kontak sayısı
- 1
Bağlantı yöntemleri
- Klips sonlandırması: 25mm² ... 95mm²
Malzeme
- PA
Mekanik kullanım sayısı
- 500
VDE-testi yapılmış
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C ilâ +125°C
- * Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Çerçeveler PE kontaklarında azaltılmış kesitler nedeniyle PE kontağı, yeterince kısa bir kesinti süresi (<0,25s) sunan bir koruma devresi kullanarak ilave olarak kısa devrelere karşı korunmalıdır.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
