EPIC® MC Modül Pnömatik 1-kutuplu
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
Vanalı pnömatik modül, 2,5 ve 4 mm hortumlar için uygundur ve bir pirinç kontağa sahiptir. Baskı makinelerinde kullanım için uygundur.
2,5 ve 4mm borular için valfli pnömatik modüller
Faydalar
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Baskı makineleri
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Kontaklar
- Pirinç
Kontak sayısı
- 1
Bağlantı yöntemleri
- Geçme bağlantı: iç çapları 2,5 mm/4,0 mm olan hortum için
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Çlışma basıncı
- 8 bar
Testing presure
- 10 bar
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +100 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
