DIN-tasnifli kutular iletken uç pabuçları

DIN iletken uç kovanları, çeşitli kesitlere sahip olan, kullanışlı bir kutu içerisinde saklanır ve böylece hemen kullanılabilir.

Halojen içermeyen

Ürün kodu Ürün tanımı For mm² Uygun sıkma parçası Contents (unit) Paket Miktarı
DIN tasnif kutusu
61802040 DIN tasnif kutusu I - PEW 12.090 - 1
61802041 DIN tasnif kutusu II - PEW 12.090 - 1
61802042 DIN tasnif kutusu III - PEW 12.090 / PEW 12.091 - 1

Faydalar

  • Uygun sınıflandırma kutuları - çeşitli çaplar daima elinizin altında

Norm referansları / Onaylar

  • İzolasyonlu damar papuçları sınıflandırma kutularında DIN 46228, bölüm 4 (standartlaştırılmış olmayan 0,25 mm² ve 0,34 mm²) uyarınca yapılmıştır

Ürün yapısı

  • DIN çeşitleri kutusu I:
    30x0,25 - 6mm BU, 30x0,34 - 6mm YE, 30x0,5 - 8mm WH, 30x0,75 - 8mm GY, 30x1,00 - 8mm RD
  • DIN tasnif kutusu II:
    50 x 0,5 - 8 mm Beyaz, 100 x 0,75 - 8 mm Gri, 100 x 1,00 - 8 mm Kırmızı, 100 x 1,5 - 8 mm Siyah, 50 x 2,5 - 8 mm Mavi
  • DIN tasnif kutusu III:
    40 x 4,00 - 10 mm Gri, 20 x 6,0 - 12 mm YE, 20 x 10,00 - 12 mm Kırmızı, 10 x 16,00 - 12 mm Mavi

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
  • ETIM 5.0 Class-Description: Bağlantı ve birleştirme tekniği için avadanlık

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000524
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Bağlantı ve birleştirme tekniği için avadanlık

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.