Ana Kumanda Kabininde Ethernet Uygulamaları

Ana kontrol kabini, tüm sistemin merkezi kontrol ünitesidir. Ofis seviyesini ve bağımsız makine kontrol kabinlerini ETHERLINE® ACCESS Switchler ile birbirine bağlar. Saha düzeyindeki bireysel makineler ile ERP sistemi ve ofis ile İnternet arasındaki iletişim, ana kontrol kabini üzerinden yürütülür.
Özel gereksinimler:
- Kabinler arasındaki kablo tavaları için Ethernet ölçüm cihazı. Sahada monte edilebilir RJ45 veri konnektörleri aracılığıyla kurulum.
- PLC'nin sürücü sistemine, merkezi olmayan I / O sistemine, HMI, Wifi, yönlendiriciye vb. Bağlanması için kontrol kabininde RJ45 veri konnektörlerine sahip önceden monte edilmiş patch kablolar. Koruma sınıfı IP20.
- Yönetilmeyen veya Yönetilen Switchler - Yönetilen switchler, yedekli ağlar kurmak için kullanılabilir ve kapsamlı tanılama işlevlerine sahiptir.
- NAT (Ağ Adresi Çevirisi) aracılığıyla güvenlik ve ağ ayrımı için güvenlik duvarı. Şirket ağının geri kalanından erişim kısıtlamasına izin verir.
Kullanılan ürünler
Ana kabinden makine kontrol kabinine iletişim için:
Ana kabinden ofise iletişim için:
- ETHERLINE® ACCESS NAT Router
- ETHERLINE® FLEX patch cable (RJ45 to RJ45)
- DIN Rail adapter
- ETHERLINE® LAN cable
Ana kabin içindeki iletişim için: