Robot Üzerinde Ethernet İletişimi

Robot uygulamaları çeşitli sektörlerde yer almaktadır. Katmanlar, depolar, taşırlar veya istiflerler. Kablolar özellikle sabit burulma ve bükülme hareketleri ile gerilir. LAPP'nin özel olarak geliştirilmiş robotik kabloları bu uygulamalar için idealdir.
Özel gereksinimler:
- Robot tabanından tutucusuna kadar olan kablo demetleri (sözde Elbise Çantaları) burulmaya dayanıklı ve sağlam olmalıdır
- Diziler, bakım durumunda hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilmeleri için takılabilir olmalıdır. Bu amaçla, elbise paketini bağlamak için robot tabanına takılan EPIC® DATA flanş konnektörleri kullanılabilir.
- Robot üzerindeki konnektörler, neme, kire ve titreşime karşı koruma sağlamak için IP67 koruma sınıfına sahiptir..
Kullanılan ürünler
Kontrol kabininden robot tabanına iletişim için
Hareketli robot kolundan uzak I/O modülüne iletişim için
- EPIC® DATA M12X (flange)
- ETHERLINE® TORSION Cat.7
Uzak I / O modülünden sensör sistemine (ör. Sıcaklık sensörü) iletişim için
- EPIC® DATA M12X (M)
- UNITRONIC® SENSOR (M12'den açık uca)
- UNITRONIC® SENSOR HD (özellikle gıda endüstrisinde kullanım için)